Supapă de expansiune termostatică, TR 6, R22/R407C
067L5858
Interval de temperatură [°C]: -10 - 15, Punct MOP [psig]: MAH, Dimensiune orificiu: 6, Capacități orificiu [kW]: 19.6, Capacități orificiu [TR]: 5.6
067L5858
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii TXV |
| Agent frigorific | R22/R407C |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R22R407C |
| Ajustabil | Da |
| Aprobare | c UL us |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Capacități orificiu [kW] | 19.60 kW |
| Capacități orificiu [TR] | 5.60 TR |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clapeta de sens | Yes |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Supapă de expansiune termostatică |
| Denumire produs dosar SCIP | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Design port | Port echilibru |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensiune egalizare [in] | 1/4 in |
| Dimensiune ieșire [in] | 3/8 in |
| Dimensiune intrare [in] | 3/8 in |
| Dimensiune orificiu | 6 |
| Direcție | Imediat |
| Egaliz. Lg. tub capilar [in] | 24.3 in |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Vane de expansiune |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Informații suplimentare | Ajustabil |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 60 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură [°F] [Min] | 15 °F |
| Lungime tub capilar [in] | 31.5 in |
| Lungime tub capilar [mm] | 800 mm |
| Material Description | TR6 Valve X Orf6 Adj M/12 |
| Material racord | Cupru |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| Nume fișier aprobare UL | SA7200 |
| Piese incluse | 1 Aeroquip mamă 5/8 în con.1 conector mamă Chatleff ¾ în con.1 manșon ⅜ în conectorBandă becInstrucțiune de instalareBandă izolatoare |
| Port echilibrat [Da/Nu] | Da |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 49.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Punct MOP [psig] | MAH |
| Servisabil | nu |
| Setare fabrică [psig] | 104.8 psig |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supraîncălzire statică (SS) [°C] | 4.03 °C |
| Supraîncălzire statică (SS) [°F] | 7.25 °F |
| Temperatură max. element [°C] | 100 °C |
| Temperatură max. element [°F] | 212 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Tip conexiune egalizare | CAP. TUB, CON |
| Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
| Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | TR 6 |
| Variantă fiting ieșire | 067U0087 |
| Variantă fiting intrare | 067U0087 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.53 Kilogram |
| Greutate netă | 0.53 Kilogram |
| Volume | 1.721 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428119863 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |