Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Supapă de expansiune termostatică, TGE, R454B

067N9557

Interval temperatură [°C]: -30 - 15, Capacități orificiu [kW]: 56, Egalizare presiune: Egalizat extern

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii TXV
Agent frigorificR454B
Agenți frigorifici aprobați ULR454B
AprobareLISTAT C UL USEACUA
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Capacități orificiu [kW]56.00 kW
Capacități orificiu [TR]16.00 TR
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cond. cap. nominal Interval N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Cond. cap. nominal Interval N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă de expansiune termostatică
Denumire produs dosar SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune egalizare [in]1/4 in
Dimensiune ieșire [in]7/8 in
Dimensiune intrare [in]5/8 in
Dimensiune orificiu12,5
DirecțieImediat
Direcție debitFlux dublu
Egalizare presiuneEgalizat extern
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grup de fluide1
Grupă de produseVane de expansiune
Caracteristicile
Valoare
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]60 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-22 °F
Interval temperatură [°C] [Max]15 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-30 °C
Lungime tub capilar [in]59.0 in
Lungime tub capilar [mm]1500 mm
Material DescriptionTGE 16 ExpansionValve Solder M/12
Material racordCupru
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Piese incluseBandă bec
Port echilibrat [Da/Nu]Da
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punct MOP [psig]LAH
Servisabilnu
Setare superîncălzireAjustabil
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supraîncălzire statică (SS) [°C]4.00 °C
Supraîncălzire statică (SS) [°F]7.20 °F
Temperatură max. element [°C]110 °C
Temperatură max. element [°F]230 °F
Tip conexiune egalizareLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsTGE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.455 Kilogram
Greutate netă0.385 Kilogram
Volume1.553 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162953327
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm