Supapă de expansiune termostatică, TGE, R134a; R513A
067N7165
Interval temperatură [°C]: -40 - 10, Capacități orificiu [kW]: 17, Egalizare presiune: Egalizat extern
067N7165
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii TXV |
| Agent frigorific | R134aR513A |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R134aR513A |
| Aprobare | LISTAT C UL USEACUA |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Capacități orificiu [kW] | 17.00 kW |
| Capacități orificiu [TR] | 4.50 TR |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cond. cap. nominal Interval N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Cond. cap. nominal Interval N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Supapă de expansiune termostatică |
| Denumire produs dosar SCIP | TGE -Thermostatic expansion valve |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensiune egalizare [in] | 1/4 in |
| Dimensiune ieșire [in] | 3/4 in |
| Dimensiune intrare [in] | 5/8 in |
| Dimensiune orificiu | 8 |
| Direcție | Imediat |
| Direcție debit | Flux dublu |
| Egalizare presiune | Egalizat extern |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grup de fluide | 2 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Vane de expansiune |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 50 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 10 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -40 °C |
| Lungime tub capilar [in] | 59.0 in |
| Lungime tub capilar [mm] | 1500 mm |
| Material Description | TGE 4.5 ExpansionValve Mio M/12 |
| Material racord | Alamă |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| Piese incluse | Bandă bec |
| Port echilibrat [Da/Nu] | Da |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 49.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Setare superîncălzire | Ajustabil |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supraîncălzire statică (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Supraîncălzire statică (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperatură max. element [°C] | 110 °C |
| Temperatură max. element [°F] | 230 °F |
| Tip conexiune egalizare | Mio |
| Tip conexiune ieșire | Mio |
| Tip conexiune intrare | Mio |
| Tip produs | TGE |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.547 Kilogram |
| Greutate netă | 0.44 Kilogram |
| Volume | 1.739 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428170239 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |