Supapă de expansiune termostatică, TEA 20-20, R717
068G6006
Interval de temperatură [°C]: -50 - 0, Capacitate nominală R717 [kW]: 70, Materialul carcasei: Fontă GGG40.3, Tip de racord: Flanşă sudură, Egalizare presiune: Egalizat extern
068G6006
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Flanşe |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Agent frigorific | R717 |
| Aprobare | EACUA |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Capacitate nominală R717 [kW] | 70.0 kW |
| Capacitate nominală R717 [TR] | 20.0 TR |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| Condiții cap. nominal [IMP] | Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F |
| Condiții cap. nominal [SI] | Subrăcire=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C |
| Conector egalizare | Niplu sudură 6,5 mm |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Supapă de expansiune termostatică |
| Denumire produs dosar SCIP | TEA TEAT |
| Descrierea produselor | Exp. termostatică Supapă |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensiuni racord [in] | 1/2 in |
| Direcție | Imediat |
| Egalizare presiune | Egalizat extern |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Vane de expansiune |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 32 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
| Lungime tub capilar [in] | 192.0 in |
| Lungime tub capilar [mm] | 5000 mm |
| Material Description | TEA 20-20 TERM.EKSP.VENTIL |
| Materialul carcasei | Fontă GGG40.3 |
| Nr. dosar SCIP | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Piese incluse | Niplu sudură |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 19.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 276 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 28.5 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 413.0 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb TXV |
| Setare superîncălzire | Ajustabil |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 0 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tip conexiune egalizare | M |
| Tip de racord | Flanşă sudură |
| Tip produs | TEA 20-20 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.376 Kilogram |
| Greutate netă | 2.292 Kilogram |
| Volume | 6.248 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422031703 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |