Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Supapă de expansiune termostatică, TEA 20-8, R717

068G6004

Interval de temperatură [°C]: -50 - 0, Capacitate nominală R717 [kW]: 28, Materialul carcasei: Fontă GGG40.3, Tip de racord: Flanşă sudură, Egalizare presiune: Egalizat extern

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsFlanşe
Agent frigorificR717
AprobareEACUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capacitate nominală R717 [kW]28.0 kW
Capacitate nominală R717 [TR]8.0 TR
CategorieArt. 4, par. 3
Condiții cap. nominal [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Condiții cap. nominal [SI]Subrăcire=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C
Conector egalizareNiplu sudură 6,5 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsSupapă de expansiune termostatică
Denumire produs dosar SCIPTEA TEAT
Descrierea produselorExp. termostatică Supapă
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiuni racord [in]1/2 in
DirecțieImediat
Egalizare presiuneEgalizat extern
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseVane de expansiune
Caracteristicile
Valoare
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]32 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Lungime tub capilar [in]192.0 in
Lungime tub capilar [mm]5000 mm
Material DescriptionTEA 20-8 TERM.EKSP.VENTIL
Materialul carcaseiFontă GGG40.3
Nr. dosar SCIP36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Piese incluseNiplu sudură
Presiune maximă de lucru [bar]19.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]276 psig
Presiune de testare max. [bar]28.5 bar
Presiune de testare max. [psig]413.0 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb TXV
Setare superîncălzireAjustabil
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip conexiune egalizareM
Tip de racordFlanşă sudură
Tip produsTEA 20-8

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.34 Kilogram
Greutate netă2.284 Kilogram
Volume6.248 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422024163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm