Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Supapă de expansiune termostatică, TEA 20-1, R717

027X0359

Interval de temperatură [°C]: -20 - 30, Tip de racord: Sudură montură, Piese incluse: flanșă

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR717
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsSupapă de expansiune termostatică
Denumire produs dosar SCIPTEA TEAT
Descrierea produselorSupapă de expansiune electrică
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiuni racord [in]1/2 in
Formatul ambalajuluiPachet unic
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseRegionally specified kits
Material DescriptionTEA 20-1, Range: -4 to 86 °F, 1/2" FPT
Nr. dosar SCIP36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Piese incluseflanșă
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard de conexiuneANSI B 16.11 SCHEDULE 80
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tip de racordSudură montură
Tip produsTEA 20-1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.007 Kilogram
Greutate netă0.007 Kilogram
Volume0.007 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428582049
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm