Supapă de expansiune termostatică, TEA 20-3
027X0330
Tip de racord: Sudură montură, Piese incluse: flanșă
027X0330
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Supapă de expansiune termostatică |
| Denumire produs dosar SCIP | TEA TEAT |
| Descrierea produselor | Supapă de expansiune electrică |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiuni racord [in] | 1/2 in |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
| Material Description | TEA 20-3, 1/2" SOC, Range: -58 to 32 °F |
| Nr. dosar SCIP | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Piese incluse | flanșă |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Standard de conexiune | ANSI B 16.11 SCHEDULE 80 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de racord | Sudură montură |
| Tip produs | TEA 20-3 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.42 Kilogram |
| Greutate netă | 0.007 Kilogram |
| Volume | 15.822 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428929363 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |