Supapă de expansiune termostatică, TEA 20-8, R717
027X0310
Interval de temperatură [°C]: -20 - 30, Tip de racord: NPT, Piese incluse: flanșă
027X0310
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R717 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Supapă de expansiune termostatică |
| Denumire produs dosar SCIP | TEA TEAT |
| Descrierea produselor | Supapă de expansiune electrică |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiuni racord [in] | 1/2 in |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
| Material Description | TEA 20-8, 1/2" FPT, Range: -4 to 86 °F |
| Nr. dosar SCIP | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Piese incluse | flanșă |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Standard de conexiune | ANSI/ASME B 1.20.1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Tip de racord | NPT |
| Tip produs | TEA 20-8 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.4 Kilogram |
| Greutate netă | 0.007 Kilogram |
| Volume | 15.183 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428881401 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |