Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, WEB068N5630

Supapă de expansiune termostatică, TD 1, R22/R407C

068N5657

Interval temperatură [°C]: -25 - 10, Capacități orificiu [kW]: 1.89, Egalizare presiune: Egalizat intern

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii TXV
Agent frigorificR22/R407C
Ajustabilnu
AprobareLISTAT C UL USEACUA
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj32 buc
Capacități orificiu [kW]1.89 kW
Capacități orificiu [TR]0.54 TR
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cond. cap. nominal Interval N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Cond. cap. nominal Interval N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă de expansiune termostatică
Denumire produs dosar SCIPTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune ieșire [in]3/8 in
Dimensiune intrare [in]1/4 in
Dimensiune orificiu2
DirecțieCale unghiulară
Direcție debitFlux unic
Echilibrare vaporizator-condenator [%]15 % RH
Egalizare presiuneEgalizat intern
FiltruIntegrat
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseVane de expansiune
Indicator direcție debitStamped 1-way ştanţată
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Max]50 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-15 °F
Interval temperatură [°C] [Max]10 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-25 °C
Lungime tub capilar [in]30.0 in
Lungime tub capilar [mm]750 mm
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW I/32
Material racordCupru
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Nume fișier aprobare ULSA7200
Port echilibrat [Da/Nu]nu
Presiune maximă de lucru [bar]34.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punct MOP [°C]15 °C
Punct MOP [°F]60 °F
Punct MOP [psig]MOP 100
Servisabilnu
Setare fabrică [psig]55.3 psig
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supraîncălzire statică (SS) [°C]7.00 °C
Supraîncălzire statică (SS) [°F]12.60 °F
Temperatură max. element [°C]100 °C
Temperatură max. element [°F]210 °F
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsTD 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.149 Kilogram
Greutate netă0.124 Kilogram
Volume0.474 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424225773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm