Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, WEB068N5630

Supapă de expansiune termostatică, TD 1, R134a; R513A

068N5602

Interval temperatură [°C]: -40 - 10, Capacități orificiu [kW]: 0.46, Egalizare presiune: Egalizat intern

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii TXV
Agent frigorificR134aR513A
Ajustabilnu
AprobareLISTAT C UL USEACUA
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Capacități orificiu [kW]0.46 kW
Capacități orificiu [TR]0.13 TR
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cond. cap. nominal Interval N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Cond. cap. nominal Interval N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă de expansiune termostatică
Denumire produs dosar SCIPTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune ieșire [in]3/8 in
Dimensiune intrare [in]1/4 in
Dimensiune orificiu0
DirecțieCale unghiulară
Direcție debitFlux unic
Egalizare presiuneEgalizat intern
FiltruIntegrat
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseVane de expansiune
Caracteristicile
Valoare
Indicator direcție debitStamped 1-way ştanţată
Interval de temperatură [°F] [Max]50 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
Interval temperatură [°C] [Max]10 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-40 °C
Lungime tub capilar [in]30.0 in
Lungime tub capilar [mm]750 mm
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW M/20
Material racordCupru
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Nume fișier aprobare ULSA7200
Piese incluseBandă bec
Port echilibrat [Da/Nu]nu
Presiune maximă de lucru [bar]34.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Setare fabrică [psig]36.7 psig
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supraîncălzire statică (SS) [°C]3.00 °C
Supraîncălzire statică (SS) [°F]5.40 °F
Temperatură max. element [°C]100 °C
Temperatură max. element [°F]210 °F
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsTD 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.167 Kilogram
Greutate netă0.145 Kilogram
Volume0.489 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424224660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm