Corp supapă pentru supapă de expansiune, TEH, Lipitură, ODM, 28 mm, Lipitură, ODM, 35 mm
067G4002
Direcție: Cale unghiulară, Utilizat pentru produs: TE 55; TQ 55, Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Dimensiune intrare [mm]: 28, Tip conexiune ieșire: Lipitură, ODM, Dimensiune ieșire [mm]: 35
067G4002
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii TXV |
| Aprobare | LLC CDC TYSK |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Corp supapă pentru supapă de expansiune |
| Denumire produs dosar SCIP | TE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune ieșire [mm] | 35.00 mm |
| Dimensiune intrare [mm] | 28.00 mm |
| Direcție | Cale unghiulară |
| Direcție debit | Flux dublu |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Vane de expansiune |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Material Description | "TE 55;TQ 55 Valve body" |
| Material racord | Alamă |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| Nume program piese | TE 55TQ 55 |
| Piese incluse | Şuruburișaibe |
| Port echilibrat [Da/Nu] | Da |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb TXV |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune ieșire | Lipitură, ODM |
| Tip conexiune intrare | Lipitură, ODM |
| Tip produs | TEH |
| Utilizat pentru produs | TE 55TQ 55 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.535 Kilogram |
| Greutate netă | 0.51 Kilogram |
| Volume | 0.704 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428322362 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |