Danfoss logo
TE 12 Solder flanges

Corp supapă pentru supapă de expansiune, TEH, Flanşă, 16 mm, Flanşă, 22 mm

067B4027

Direcție: Imediat, Utilizat pentru produs: TQ 12; TE 12, Tip conexiune intrare: Flanşă, Dimensiune intrare [mm]: 16, Tip conexiune ieșire: Flanşă, Dimensiune ieșire [mm]: 22

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsFlanşeAccesorii TXV
AprobareLLC CDC TYSK
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsCorp supapă pentru supapă de expansiune
Denumire produs dosar SCIPTE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [mm]22.00 mm
Dimensiune intrare [mm]16.00 mm
DirecțieImediat
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseVane de expansiune
Caracteristicile
Valoare
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Material DescriptionTE 12 Valve Body FS
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Nume program pieseTE 12TQ 12
Piese incluseŞuruburișaibe
Port echilibrat [Da/Nu]nu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb TXV
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune ieșireFlanşă
Tip conexiune intrareFlanşă
Tip produsTEH
Utilizat pentru produsTE 12TQ 12

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.498 Kilogram
Greutate netă0.6 Kilogram
Volume0.854 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428123709
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm