Corp supapă pentru supapă de expansiune, TEH, Flanşă, Flanşă
067B4026
Direcție: Imediat, Utilizat pentru produs: TQ 12; TE 12, Tip conexiune intrare: Flanşă, Tip conexiune ieșire: Flanşă
067B4026
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | FlanşeAccesorii TXV |
| Aprobare | LLC CDC TYSK |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 16 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Corp supapă pentru supapă de expansiune |
| Denumire produs dosar SCIP | TE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune ieșire [in] | 1 in |
| Dimensiune intrare [in] | 7/8 in |
| Direcție | Imediat |
| Direcție debit | Flux unic |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Vane de expansiune |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Material Description | """TE 12;TQ 12 Valve body""" |
| Material racord | Alamă |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| Nume program piese | TE 12TQ 12 |
| Piese incluse | Şuruburișaibe |
| Port echilibrat [Da/Nu] | nu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb TXV |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune ieșire | Flanşă |
| Tip conexiune intrare | Flanşă |
| Tip produs | TEH |
| Utilizat pentru produs | TE 12TQ 12 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.437 Kilogram |
| Greutate netă | 0.6 Kilogram |
| Volume | 0.854 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |