Danfoss logo
Valve body, WEB067B4023

Corp supapă pentru supapă de expansiune, TEH, LIPITURĂ, ODF, Lipitură, ODM

067B4023

Direcție: Cale unghiulară, Utilizat pentru produs: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: Lipitură, ODM

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii TXV
AprobareLLC CDC TYSK
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj32 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsCorp supapă pentru supapă de expansiune
Denumire produs dosar SCIPTE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [in]1 1/8 in
Dimensiune intrare [in]7/8 in
DirecțieCale unghiulară
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseVane de expansiune
Caracteristicile
Valoare
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Material Description"""TE 12;TE 20;TQ 12;TQ 20 Valve body"""
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Nume program pieseTE 20TQ 12TQ 20
Piese incluseŞuruburișaibe
Port echilibrat [Da/Nu]nu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb TXV
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune ieșireLipitură, ODM
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsTEH
Utilizat pentru produsTE 12TE 20TQ 12TQ 20

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.41 Kilogram
Greutate netă0.335 Kilogram
Volume0.307 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428094054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm