Danfoss logo
TE 12 Solder flanges

Corp supapă pentru supapă de expansiune, TEH, Flanşă, 22 mm, Flanşă, 25 mm

067B4015

Direcție: Imediat, Utilizat pentru produs: TQ 12; TE 12, Tip conexiune intrare: Flanşă, Dimensiune intrare [mm]: 22, Tip conexiune ieșire: Flanşă, Dimensiune ieșire [mm]: 25

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsFlanşeAccesorii TXV
AprobareLLC CDC TYSK
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsCorp supapă pentru supapă de expansiune
Denumire produs dosar SCIPTD/TDE1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [mm]25.00 mm
Dimensiune intrare [mm]22.00 mm
DirecțieImediat
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseVane de expansiune
Caracteristicile
Valoare
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Material Description"TE 12;TQ 12 Valve body"
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e
Nume program pieseTE 12TQ 12
Piese incluseŞuruburișaibe
Port echilibrat [Da/Nu]nu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb TXV
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune ieșireFlanşă
Tip conexiune intrareFlanşă
Tip produsTEH
Utilizat pentru produsTE 12TQ 12

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.356 Kilogram
Greutate netă1.1 Kilogram
Volume0.854 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428321181
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm