Danfoss logo
Flare angleway TE 5

Corp supapă pentru supapă de expansiune, TEH, MANŞON, 12 mm, MANŞON, 16 mm

067B4013

Direcție: Cale unghiulară, Utilizat pentru produs: TE 5, Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune intrare [mm]: 12, Tip conexiune ieșire: MANŞON, Dimensiune ieșire [mm]: 16

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii TXV
AprobareLLC CDC TYSK
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj32 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsCorp supapă pentru supapă de expansiune
Denumire produs dosar SCIPTE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [in]5/8 in
Dimensiune ieșire [mm]16.00 mm
Dimensiune intrare [in]1/2 in
Dimensiune intrare [mm]12.00 mm
DirecțieCale unghiulară
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseVane de expansiune
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Material DescriptionTE 5 Valve body
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Nume program pieseTE 5
Piese incluseŞuruburișaibe
Port echilibrat [Da/Nu]nu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb TXV
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune ieșireMANŞON
Tip conexiune intrareMANŞON
Tip produsTEH
Utilizat pentru produsTE 5

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.335 Kilogram
Greutate netă0.313 Kilogram
Volume0.3 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428321174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm