Corp supapă pentru supapă de expansiune, TEH, LIPITURĂ, ODF, LIPITURĂ, ODF
067B4009
Direcție: Cale unghiulară, Utilizat pentru produs: TE 5, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF
067B4009
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii TXV |
| Aprobare | LLC CDC TYSK |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 32 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Corp supapă pentru supapă de expansiune |
| Denumire produs dosar SCIP | TE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune ieșire [in] | 5/8 in |
| Dimensiune intrare [in] | 1/2 in |
| Direcție | Cale unghiulară |
| Direcție debit | Flux unic |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Vane de expansiune |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Material Description | TE 5 Valve body |
| Material racord | Alamă |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| Nume program piese | TE 5 |
| Piese incluse | Şuruburișaibe |
| Port echilibrat [Da/Nu] | nu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb TXV |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
| Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | TEH |
| Utilizat pentru produs | TE 5 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.284 Kilogram |
| Greutate netă | 0.26 Kilogram |
| Volume | 0.315 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321136 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |