Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type: TE 5

Corp supapă pentru supapă de expansiune, TEH, LIPITURĂ, ODF, 12 mm, LIPITURĂ, ODF, 16 mm

067B4002

Direcție: Imediat, Utilizat pentru produs: TE 5, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune intrare [mm]: 12, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune ieșire [mm]: 16

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii TXV
AprobareEACLLC CDC TYSK
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj32 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsCorp supapă pentru supapă de expansiune
Denumire produs dosar SCIPTE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [mm]16.00 mm
Dimensiune intrare [mm]12.00 mm
DirecțieImediat
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseVane de expansiune
Caracteristicile
Valoare
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Material DescriptionTE 5 Valve body
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIP7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Nume program pieseTE 5
Piese incluseŞuruburișaibe
Port echilibrat [Da/Nu]nu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb TXV
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsTEH
Utilizat pentru produsTE 5

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.326 Kilogram
Greutate netă0.31 Kilogram
Volume0.315 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428321075
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm