Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Element pentru supapă de expansiune, TE 55, R134a

067G3230

Interval de temperatură [°C]: -40 - 10, Egalizare presiune: Egalizat extern

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii TXV
Agent frigorificR134a
AprobareEACLLC CDC TYSK
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj9 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsElement pentru supapă de expansiune
Denumire produs dosar SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Denumire tipElement
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune egalizare [in]1/4 in
Egalizare presiuneEgalizat extern
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseVane de expansiune
Interval de temperatură [°F] [Max]50 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
Caracteristicile
Valoare
Lungime tub capilar [in]197.0 in
Lungime tub capilar [mm]5000 mm
Material DescriptionTE 55 Element N
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Nume program pieseTE 55
Piese incluseBandă becGarniturăKeyO-ring
Presiune maximă de lucru [bar]28.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]400 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb TXV
Setare superîncălzireAjustabil
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip conexiune egalizareMANŞON
Tip produsTE 55

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.79 Kilogram
Greutate netă0.703 Kilogram
Volume1.99 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428367295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm