Element pentru supapă de expansiune, TE 20, R22/R407C
067B3276
Interval de temperatură [°C]: -60 - -25, Egalizare presiune: Egalizat extern
067B3276
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R22/R407C |
| Aprobare | EACLLC CDC TYSK |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 9 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Element pentru supapă de expansiune |
| Denumire produs dosar SCIP | TE -Thermostatic expansion valve |
| Denumire tip | Element |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensiune egalizare [in] | 1/4 in |
| Egalizare presiune | Egalizat extern |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Vane de expansiune |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | -15 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -75 °F |
| Lungime tub capilar [in] | 118.0 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungime tub capilar [mm] | 3000 mm |
| Material Description | TE 20 Element BMOP |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| Nume program piese | TE 20 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 28.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 400 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Punct MOP [°C] | -20 °C |
| Punct MOP [°F] | -5 °F |
| Punct MOP [psig] | MOP 20 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | -25 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip conexiune egalizare | MANŞON |
| Tip produs | TE 20 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.78 Kilogram |
| Greutate netă | 0.57 Kilogram |
| Volume | 2.254 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428148368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |