Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Supapă de expansiune termostatică, TE 2, R404A/R507A

068Z3640

Interval de temperatură [°C]: -40 - -5, Egalizare presiune: Egalizat extern

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii TXV
Agent frigorificR404A/R507A
AprobareEACUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj45 buc
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(c)
Cond. cap. nominal Interval N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cond. cap. nominal Interval N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă de expansiune termostatică
Denumire produs dosar SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune egalizare [in]1/4 in
Dimensiune ieșire [in]1/2 in
Dimensiune intrare [in]3/8 in
DirecțieCale unghiulară
Direcție debitFlux unic
Egalizare presiuneEgalizat extern
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grup de fluide2
Grupă de produseVane de expansiune
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]25 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
Caracteristicile
Valoare
Lungime tub capilar [in]59.0 in
Lungime tub capilar [mm]1500 mm
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare I/45
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Nume program pieseT2/TE2
Piese incluseBandă bec
Presiune maximă de lucru [bar]34.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic068Z3407
Punct MOP [°C]0 °C
Punct MOP [°F]32 °F
Punct MOP [psig]MOP 75
ServisabilPiese de schimb TXV
Setare superîncălzireAjustabil
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supraîncălzire statică (SS) [°C]4.00 °C
Supraîncălzire statică (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]-5 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip conexiune egalizareMANŞON
Tip conexiune ieșireMANŞON
Tip conexiune intrareMANŞON
Tip produsTE 2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.324 Kilogram
Greutate netă0.291 Kilogram
Volume0.5 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428028998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm