Supapă de expansiune termostatică, TE 2, R407C
068Z3485
Interval temperatură [°C]: -40 - 10, Egalizare presiune: Egalizat extern
068Z3485
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii TXV |
| Agent frigorific | R407C |
| Aprobare | EACUA |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(a)6(c) |
| Cond. cap. nominal Interval N [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Cond. cap. nominal Interval N [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Supapă de expansiune termostatică |
| Denumire produs dosar SCIP | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensiune egalizare [mm] | 6 mm |
| Dimensiune ieșire [mm] | 12.00 mm |
| Dimensiune intrare [in] | 3/8 in |
| Direcție | Cale unghiulară |
| Direcție debit | Flux unic |
| Egalizare presiune | Egalizat extern |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grup de fluide | 2 |
| Grupă de produse | Vane de expansiune |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 50 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -40 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval temperatură [°C] [Max] | 10 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -40 °C |
| Lungime tub capilar [in] | 59.0 in |
| Lungime tub capilar [mm] | 1500 mm |
| Material Description | TEZ 2 |
| Material racord | AlamăCupru |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Nume program piese | T2/TE2 |
| Piese incluse | Bandă bec |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 34.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 068Z3486 |
| Punct MOP [°C] | 15 °C |
| Punct MOP [°F] | 60 °F |
| Punct MOP [psig] | MOP 95 |
| Servisabil | Piese de schimb TXV |
| Setare superîncălzire | Ajustabil |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supraîncălzire statică (SS) [°C] | -2.00 °C |
| Supraîncălzire statică (SS) [°F] | -3.60 °F |
| Tip conexiune egalizare | LIPITURĂ |
| Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ |
| Tip conexiune intrare | MANŞON |
| Tip produs | TE 2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.31 Kilogram |
| Greutate netă | 0.279 Kilogram |
| Volume | 0.489 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422159384 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |