Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, T2_068Z7484, 068Z7488, 068Z7490

Supapă de expansiune termostatică, T 2, R404A/R507A

068Z3427

Interval de temperatură [°C]: -60 - -25, Egalizare presiune: Egalizat intern

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii TXV
Agent frigorificR404A/R507A
AprobareEACUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă de expansiune termostatică
Denumire produs dosar SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune ieșire [mm]12.00 mm
Dimensiune intrare [in]3/8 in
DirecțieCale unghiulară
Direcție debitFlux unic
Egalizare presiuneEgalizat intern
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grup de fluide2
Grupă de produseVane de expansiune
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]-15 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-75 °F
Lungime tub capilar [in]59.0 in
Caracteristicile
Valoare
Lungime tub capilar [mm]1500 mm
Material DescriptionTS 2 Fl/lod
Material racordAlamăCupru
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Nume program pieseT2/TE2
Piese incluseBandă bec
Presiune maximă de lucru [bar]34.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic068Z3645
Punct MOP [°C]-20 °C
Punct MOP [°F]-5 °F
Punct MOP [psig]MOP 30
ServisabilPiese de schimb TXV
Setare superîncălzireAjustabil
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supraîncălzire statică (SS) [°C]4.00 °C
Supraîncălzire statică (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ
Tip conexiune intrareMANŞON
Tip produsT 2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.3 Kilogram
Greutate netă0.27 Kilogram
Volume0.489 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422124610
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm