Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, T2_068Z7484, 068Z7488, 068Z7490

Supapă de expansiune termostatică, T 2, R134a/R513A

068Z3391

Interval de temperatură [°C]: -40 - 10, Egalizare presiune: Egalizat intern

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii TXV
Agent frigorificR134a/R513A
AprobareEACUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj45 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(c)
Cond. cap. nominal Interval N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cond. cap. nominal Interval N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă de expansiune termostatică
Denumire produs dosar SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensiune ieșire [in]1/2 in
Dimensiune intrare [in]3/8 in
DirecțieCale unghiulară
Direcție debitFlux unic
Egalizare presiuneEgalizat intern
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grup de fluide2
Grupă de produseVane de expansiune
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]50 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
Lungime tub capilar [in]59.0 in
Lungime tub capilar [mm]1500 mm
Material DescriptionT 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45
Material racordAlamăCupru
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Nume program pieseT2/TE2
Piese incluseBandă bec
Presiune maximă de lucru [bar]34.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic068Z3383
ServisabilPiese de schimb TXV
Setare superîncălzireAjustabil
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supraîncălzire statică (SS) [°C]4.00 °C
Supraîncălzire statică (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ
Tip conexiune intrareMANŞON
Tip produsT 2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.28 Kilogram
Greutate netă0.27 Kilogram
Volume0.5 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428518345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm