Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve with housing

Supapă flotor, SV 6

027B2026

Dimensiune conexiune intrare [mm]: 21.8, Material racord: Oţel, Valoare Kv [m³/h]: 0.43, Presiune maximă de lucru [bar]: 28, Interval temperatură [°C]: -50 - 120

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
AprobareCEEACUA
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Balance pipe Weld conn. size1 in
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capacitate nominală R134a [kW]29.90 kW
Capacitate nominală R134a [TR]8.50 TR
Capacitate nominală R22 [kW]38.30 kW
Capacitate nominală R22 [TR]10.89 TR
Capacitate nominală R404A/R507 [kW]28.10 kW
Capacitate nominală R404A/R507 [TR]7.99 TR
Capacitate nominală R717 [kW]186.0 kW
Capacitate nominală R717 [TR]52.9 TR
CategorieII
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Condiții cap. nominal [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Condiții cap. nominal [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă flotor
Descrierea produselorSupapă flotor
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]19 bar
Differential pressure max[psi]276.0 psi
Dimensiune conexiune intrare [mm]21.80 mm
Float housig materialSteel
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide12
Grupă de produseVane de reglare nivel lichid
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Interval temperatură [°C] [Max]120 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-50 °C
Material DescriptionSV 6 SVŘMMERVENT MED BEHOLDER DYSE:
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Presiune maximă de lucru [bar]28.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]406 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip conexiune linie pilotWelding
Tip produsSV 6
Valoare Cv [gal/min]0.500 gal/min
Valoare Kv [m³/h]0.430 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută25.75 Kilogram
Greutate netă24.5 Kilogram
Volume69.3 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422148159
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm