Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve with housing

Supapă flotor, SV 5

027B2025

Dimensiune conexiune intrare [mm]: 21.8, Material racord: Oţel, Valoare Kv [m³/h]: 0.31, Presiune maximă de lucru [bar]: 28, Interval de temperatură [°C]: -50 - 120

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accessory (EF013236)TRUE
Agent frigorificR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
AprobareCEEACUA
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Balance pipe Weld conn. size1 in
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capacitate nominală R134a [kW]22.30 kW
Capacitate nominală R134a [TR]6.34 TR
Capacitate nominală R22 [kW]28.60 kW
Capacitate nominală R22 [TR]8.13 TR
Capacitate nominală R404A/R507 [kW]21.00 kW
Capacitate nominală R404A/R507 [TR]5.97 TR
Capacitate nominală R717 [kW]138.0 kW
Capacitate nominală R717 [TR]39.2 TR
CategorieII
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Condiții cap. nominal [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Condiții cap. nominal [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă flotor
Descrierea produselorSupapă flotor
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]21 bar
Differential pressure max[psi]305.0 psi
Dimensiune conexiune intrare [mm]21.80 mm
Float housig materialSteel
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide12
Grupă de produseVane de reglare nivel lichid
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Material DescriptionSV 5 SVŘMMERVENT MED BEHOLDER DYSE:
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Presiune maximă de lucru [bar]28.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]406 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip conexiune linie pilotWelding
Tip produsSV 5
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Valoare Cv [gal/min]0.360 gal/min
Valoare Kv [m³/h]0.310 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută22.45 Kilogram
Greutate netă22.35 Kilogram
Volume59.675 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422148326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm