Supapă flotor, SV 4
027B2024
Dimensiune conexiune intrare [mm]: 21.8, Material racord: Oţel, Valoare Kv [m³/h]: 0.23, Presiune maximă de lucru [bar]: 28, Interval de temperatură [°C]: -50 - 120
027B2024
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Agent frigorific | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Aprobare | CEEACUA |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Capacitate nominală R134a [kW] | 16.40 kW |
| Capacitate nominală R134a [TR] | 4.66 TR |
| Capacitate nominală R22 [kW] | 21.00 kW |
| Capacitate nominală R22 [TR] | 5.97 TR |
| Capacitate nominală R404A/R507 [kW] | 15.40 kW |
| Capacitate nominală R404A/R507 [TR] | 4.38 TR |
| Capacitate nominală R717 [kW] | 102.0 kW |
| Capacitate nominală R717 [TR] | 29.0 TR |
| Categorie | II |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Condiții cap. nominal [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Condiții cap. nominal [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Supapă flotor |
| Descrierea produselor | Supapă flotor |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 23 bar |
| Differential pressure max[psi] | 334.0 psi |
| Dimensiune conexiune intrare [mm] | 21.80 mm |
| Float housig material | Steel |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grup de fluide | 12 |
| Grupă de produse | Vane de reglare nivel lichid |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 248 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
| Material Description | SV 4 |
| Material racord | Oţel |
| Materialul carcasei | Oţel |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 28.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 406 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tip conexiune linie pilot | Welding |
| Tip produs | SV 4 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Valoare Cv [gal/min] | 0.270 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 0.230 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 25.912 Kilogram |
| Greutate netă | 24.5 Kilogram |
| Volume | 69.3 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422148319 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |