Danfoss logo
SV 1 - 3 Float valve

Supapă flotor, SV 3

027B2023

Dimensiune conexiune intrare [mm]: 25.7, Valoare Kv [m³/h]: 0.14, Presiune maximă de lucru [bar]: 28, Interval de temperatură [°C]: -50 - 65

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accessory (EF013236)TRUE
Agent frigorificR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
AprobareCEEACUAUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Balance pipe Solder conn. size1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size1 in
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capacitate nominală R134a [kW]10.00 kW
Capacitate nominală R134a [TR]2.84 TR
Capacitate nominală R22 [kW]13.00 kW
Capacitate nominală R22 [TR]3.70 TR
Capacitate nominală R404A/R507 [kW]9.70 kW
Capacitate nominală R404A/R507 [TR]2.76 TR
Capacitate nominală R717 [kW]64.0 kW
Capacitate nominală R717 [TR]18.2 TR
CategorieI
Condiții cap. nominal [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Condiții cap. nominal [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsSupapă flotor
Denumire produs dosar SCIPSV
Descrierea produselorSupapă flotor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]16 bar
Caracteristicile
Valoare
Differential pressure max[psi]232.0 psi
Dimensiune conexiune intrare [mm]25.70 mm
Float housig materialLow temperature steel
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide12
Grupă de produseVane de reglare nivel lichid
Interval de temperatură [°F] [Max]149 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Material DescriptionSV 3 Float valve
Material racordLow temperature, steel
Materialul carcaseiLow temperature steel
Nr. dosar SCIP5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Presiune maximă de lucru [bar]28.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]406 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip conexiune linie pilotWelding
Tip produsSV 3
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Valoare Cv [gal/min]0.160 gal/min
Valoare Kv [m³/h]0.140 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10.1 Kilogram
Greutate netă6.689 Kilogram
Volume20.671 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422036784
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm