Danfoss logo
HFI

Supapă flotor, HFI 050 F

148G3762

Dimensiune conexiune intrare [mm]: 150, Tip conexiune intrare: Flanşă, Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 50, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Presiune maximă de lucru [bar]: 25, Interval de temperatură [°C]: -50 - 80

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă exp. flotantă
Agent frigorificR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
AprobareCEEACUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capacitate nominală R717 [kW]800.0 kW
Capacitate nominală R717 [TR]227.0 TR
CategorieIII
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Condiții cap. nominal [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Condiții cap. nominal [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă flotor
Descrierea produselorSupapă flotor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]2 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm]50.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [in]6 in
Dimensiune conexiune intrare [mm]150.00 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune duză [mm]50.00 mm
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide12
Grupă de produseVane de reglare nivel lichid
Informații suplimentare2 con. ext. (evacuare/egaliz.)
Interval de temperatură [°F] [Max]176 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Material DescriptionHFI 050 FD 150 FLOAT VALVE w. 2 ex. con.
Presiune maximă de lucru [bar]25.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]363 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb supapă exp. flotantă
Standard de conexiuneDIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip conexiune ieșireSudură cap la cap
Tip conexiune intrareFlanşă
Tip produsHFI 050 F
Valvă constantă33.58
Volum înveliș [l]8.20 L
Vopsea coloratăMaro roşiatic

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută47.5 Kilogram
Greutate netă0.007 Kilogram
Volume108.199 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428412391
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm