Supapă flotor, HFI 050 F
148G3103
Dimensiune conexiune intrare [mm]: 100, Tip conexiune intrare: Flanşă, Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 50, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Presiune maximă de lucru [bar]: 25, Interval de temperatură [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volum net [l]: 6.4
148G3103
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii supapă exp. flotantă |
| Agent frigorific | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Aprobare | CEEACUA |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Capacitate nominală R717 [kW] | 800.0 kW |
| Capacitate nominală R717 [TR] | 227.0 TR |
| Categorie | III |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Condiții cap. nominal [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| Condiții cap. nominal [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Supapă flotor |
| Descrierea produselor | Supapă flotor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 2 in |
| Dimensiune conexiune ieșire [mm] | 50.0 mm |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 4 in |
| Dimensiune conexiune intrare [mm] | 100.00 mm |
| Dimensiune duză [mm] | 50.00 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grup de fluide | 12 |
| Grupă de produse | Vane de reglare nivel lichid |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 176 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval volum lichid [gal SUA] [Max] | 1.22 gal |
| Interval volum lichid [gal SUA] [Min] | 0.42 gal |
| Interval volum lichid [l] [Max] | 4.6 L |
| Interval volum lichid [l] [Min] | 1.6 L |
| Material Description | HFI 050 FD 100 FLOAT VALVE |
| Material racord | Oţel |
| Materialul carcasei | Oţel |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 25.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 363 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb supapă exp. flotantă |
| Side branch 1 conn. size [in] | 3/8 |
| Side branch 2 conn. size [in] | 1/2 |
| Side branch Int/Ext | External |
| Standard de conexiune | DIN 2635/2512-FEN 10220 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tip conexiune ieșire | Sudură cap la cap |
| Tip conexiune intrare | Flanşă |
| Tip produs | HFI 050 F |
| Valvă constantă | 33.58 |
| Volum înveliș [gal SUA] | 2.17 gal |
| Volum înveliș [l] | 8.20 L |
| Volum net [gal SUA] | 1.69 gal |
| Volum net [l] | 6.400 L |
| Vopsea colorată | Maro roşiatic |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 53.49 Kilogram |
| Greutate netă | 45.49 Kilogram |
| Volume | 106.772 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428344081 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |