Danfoss logo
HFI

Supapă flotor, HFI 040

148G3092

Dimensiune conexiune intrare [mm]: 100, Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 50, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Presiune maximă de lucru [bar]: 25, Interval de temperatură [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volum net [l]: 6.4

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă exp. flotantă
Agent frigorificR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
AprobareCEEACUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capacitate nominală R717 [kW]400.0 kW
Capacitate nominală R717 [TR]114.0 TR
CategorieIII
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Condiții cap. nominal [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Condiții cap. nominal [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă flotor
Descrierea produselorSupapă flotor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]2 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm]50.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [in]4 in
Dimensiune conexiune intrare [mm]100.00 mm
Dimensiune duză [mm]40.00 mm
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide12
Grupă de produseVane de reglare nivel lichid
Interval de temperatură [°F] [Max]176 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval volum lichid [gal SUA] [Max]1.22 gal
Interval volum lichid [gal SUA] [Min]0.42 gal
Interval volum lichid [l] [Max]4.6 L
Interval volum lichid [l] [Min]1.6 L
Material DescriptionHFI 040 D 100 Float Valve
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Presiune maximă de lucru [bar]25.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]363 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb supapă exp. flotantă
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Standard de conexiuneEN 10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip conexiune ieșireSudură cap la cap
Tip conexiune intrareSudură cap la cap
Tip produsHFI 040
Valvă constantă16.79
Volum înveliș [gal SUA]2.17 gal
Volum înveliș [l]8.20 L
Volum net [gal SUA]1.69 gal
Volum net [l]6.400 L
Vopsea coloratăMaro roşiatic

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută47.49 Kilogram
Greutate netă39.49 Kilogram
Volume101.318 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428343930
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm