Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CZ, Number of plates: 110

111B8603

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieHeat pump
AprobareCEEACUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 pc
CategorieII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsMicro Plate heat exchanger
Denumire tipH62L-CZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1G1"1/2
Dimensiune con. H2G1"1/2
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentStud
Formatul ambalajuluiSingle pack
FuncțieCondenser
Grupă de produseHeat exchangers
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1N1/2K
Interval dimensiune con. Q2N1/2K
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q3H18.2
Interval dimensiune con. Q4H1"3/8
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-110
Model No.62
Model placăZ
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci110
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]711 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1G External thread connection
Tip con. H2G External thread connection
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1G Internal thread connection
Tip con. Q2G Internal thread connection
Tip con. Q3Solder connection
Tip con. Q4Solder connection
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE H62L-CZ

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută14.7 Kilogram
Greutate netă17.3 Kilogram
Volume34.133 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255009047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm