Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Manager sistem, AK-SM 820A

080Z4045

Funcție: Colectare date, Monitor. unitate, Domeniu de aplicare: Magazin alimentar, Clasa carcasei: IP20, Tip controler: Manager sistem
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A

Înlocuire recomandată: 080Z4022

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Afișare frontalăDa
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareLISTAT C UL USC-TICKCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Clasa carcaseiIP20
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Denumire produsManager sistem
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareMagazin alimentar
Formatul ambalajuluiPachet unic
Caracteristicile
Valoare
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieColectare date, Monitor. unitate
Grupă de produseSoluții de supraveghere
Ieșiri digitale (DO) [pc]2 buc
Informații suplimentarew. Display & touchscreen
Limbă produsChinezăCehăDanezăOlandezăEnglezăFrancezăGermanăMaghiarăItalianăPolonezăPortughezăRusăSpaniolă
Material DescriptionDEL AK-SM 820A Conv. No WiFi
Product lineElectronic Controllers and Services
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]100 V
Tip controlerManager sistem
Tip de comunicareCANBUSETHERMODBUSRS485
Tip produsAK-SM 820A

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.397 Kilogram
Greutate netă1.725 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume11.246 Litru
EAN/UPC5715162499016