Manager sistem, AK-SM 850A
080Z4022
Domeniu de aplicare: Licenţă refrigerare, Tip de comunicare: ETHER
080Z4022
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Afișare frontală | Da |
| Altă documentație RoHS | EAEU RoHS |
| Aprobare | LISTAT C UL US |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Clasa carcasei | IP20 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Manager sistem |
| Denumire produs dosar SCIP | AK-SM 8xxA Controller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Domeniu de aplicare | Licenţă refrigerare |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | Colectare date, Monitor. unitate |
| Grupă de produse | Soluții de supraveghere |
| Ieșiri digitale (DO) [pc] | 2 buc |
| Informații suplimentare | cu Afişaj şi tastatură |
| Limbă produs | Chineză |
| Material Description | AK-SM 850A,Controller SM Ref no Wi-Fi |
| Nr. dosar SCIP | d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 100 V |
| Tip controler | Data Collection, Monitor.unit |
| Tip de comunicare | ETHER |
| Tip produs | AK-SM 850A |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.4 Kilogram |
| Greutate netă | 1.8 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 11.246 Litru |
| EAN/UPC | 5715162507919 |