Manager sistem, AK-SM 820A
080Z4025
Funcție: Colectare date, Monitor. unitate, Domeniu de aplicare: Magazin alimentar, Clasa carcasei: IP20, Tip controler: Manager sistem
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A
Înlocuire recomandată: 080Z4022
080Z4025
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Afișare frontală | Da |
| Altă documentație RoHS | EAEU RoHS |
| Aprobare | LISTAT C UL USC-TICKCE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Clasa carcasei | IP20 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Denumire produs | Manager sistem |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Domeniu de aplicare | Magazin alimentar |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Funcție | Colectare date, Monitor. unitate |
| Grupă de produse | Soluții de supraveghere |
| Ieșiri digitale (DO) [pc] | 2 buc |
| Informații suplimentare | w. Display & touchscreen |
| Limbă produs | ChinezăCehăDanezăOlandezăEnglezăFrancezăGermanăMaghiarăItalianăPolonezăPortughezăRusăSpaniolă |
| Material Description | DEL AK-SM820A,Controller,SM Conv.noWi-Fi |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 100 V |
| Tip controler | Manager sistem |
| Tip de comunicare | CANBUSETHERLON RS485MODBUSRS485 |
| Tip produs | AK-SM 820A |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.4 Kilogram |
| Greutate netă | 1.8 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 11.246 Litru |
| EAN/UPC | 5715162507926 |