Danfoss logo
 HGZ125D48E - 115F0903

Optyma™, OP-HGZ125D48E

115F0903

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR404A
Alimentare cu energie compresor [V]400/3/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiHBPMBP
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid460 V
Cod electricE
Compressor modelMTZ125-4
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]500 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 50Hz [A]3.50 A
Debit de aer @ 60Hz [m³/h]13980 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereOP-HGZ125D48E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]600 mm
FamilyOptyma™
Fază3
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseCondensing Units
Caracteristicile
Valoare
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
În domeniul de aplicare WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ125D48E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGZ125D48E
Nr. de faze (compresor)3
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare2
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologicReciprocating
Tip condensatorQ8
Tip produsOptyma™ D48
Utilizare segmentMedium Back Pressure
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 50 Hz [V]380 V
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V]460 V
Valoare SEC - climă medie415 V
VersionDescriptionD48 : Optyma - Milk Tank Market for New Zealand and APA market
VersiuneD48

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută257 Kilogram
Greutate netă239 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1600.56 Litru
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm