Danfoss logo
HJM/Z072 & HJM/Z080 & HJM/Z100 & LJZ215 & LJZ271 D49

Optyma™, OP-LGZ271D49E

115F0898

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR404AR452A
Alimentare cu energie compresor [V]400/3/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiLBP
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid460 V
Cod electricE
Compressor modelNTZ271-4
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]375 W
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]450 W
Controlul capacitățiiFixed speed
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 50Hz [A]2.60 A
Debit de aer @ 60Hz [m³/h]8800 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereOP-LGZ271D49E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]457 mm
FamilyOptyma™
Fază3
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseCondensing Units
Caracteristicile
Valoare
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
În domeniul de aplicare WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)7.03 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT LGZ271D49E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LGZ271D49E
Nr. de faze (compresor)3
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare2
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Produs identic115F0436
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologicReciprocating
Tip condensatorN8
Tip produsOptyma™ D49
Utilizare segmentLow Back Pressure
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 50 Hz [V]380 V
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V]460 V
Valoare SEC - climă medie415 V
VersionDescriptionD49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection
VersiuneD49

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută171 Kilogram
Greutate netă156 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume974.4 Litru
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm