Danfoss logo
HGM/Z072 & HGM/Z080 & HGM/Z100 D20

Optyma™, OP-LGZ215D20V

115F0808

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR404AR452A
Alimentare cu energie compresor [V]380/3/60
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
AplicațiiLBP
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid400 V
Cod electricV
Compressor modelNTZ215-9
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]375 W
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]900 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 60Hz [A]2.60 A
Debit de aer @ 60Hz [m³/h]8800 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereOP-LGZ215D20V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]457 mm
FamilyOptyma™
Fază3
Caracteristicile
Valoare
Frecvență [Hz]60 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
În domeniul de aplicare WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)6.69 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT LGZ215D20V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LGZ215D20V
Nr. de faze (compresor)3
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip condensatorN8
Tip produsOptyma™ D20
Utilizare segmentLow Back Pressure
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V]380 V
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută159 Kilogram
Greutate netă154 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume974.4 Litru
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm