Optyma™, OP-LJZ048D49E
115F0467
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
115F0467
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R404AR507AR452A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 400/3/50 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Aplicații | LBP |
| Baterie inclusă | No |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 460 V |
| Cod electric | E |
| Compressor model | NTZ048-4 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 200 W |
| Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] | 240 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Curent ventilator @ 50Hz [A] | 1.10 A |
| Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 2400 m³/h |
| Debit de aer @ 60Hz [m³/h] | 2400 m³/h |
| Denumire produs | Bare unit |
| Descriere | OP-LJZ048D49E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru ventilator [mm] | 355 mm |
| Dimensiune lamă ventilator [mm] | 350.000 mm |
| Family | Optyma™ |
| Fază | 3 |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.13 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT LJZ048D49E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LJZ048D49E |
| Nr. de faze (compresor) | 3 |
| Nr. de faze (ventilator) | 1 |
| Număr de ventilatoare | 1 |
| Platformă de viteză | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Produs identic | 115F0892 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tehnologic | Reciprocating |
| Tensiune 50Hz [V] [Max] | 400 V |
| Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 170 V |
| Tip condensator | D8 |
| Tip produs | Optyma™ D49 |
| Utilizare segment | Low Back Pressure |
| Valoare scăzută a tensiunii nominale la 50 Hz [V] | 380 V |
| Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V] | 460 V |
| Valoare SEC - climă medie | 415 V |
| VersionDescription | D49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection |
| Versiune | D49 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 69 Kilogram |
| Greutate netă | 60 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 277.2 Litru |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |