Optyma™, OP-HGM125D49V
115F0264
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380/3/60
115F0264
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R22 |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 380/3/60 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Aplicații | MBP |
| Baterie inclusă | No |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 400 V |
| Cod electric | V |
| Compressor model | MT125-9 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 500 W |
| Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] | 600 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Curent ventilator @ 60Hz [A] | 3.50 A |
| Debit de aer @ 60Hz [m³/h] | 13980 m³/h |
| Denumire produs | Bare unit |
| Descriere | OP-HGM125D49V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru ventilator [mm] | 600 mm |
| Family | Optyma™ |
| Fază | 3 |
| Frecvență [Hz] | 60 Hz |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT HGM125D49V |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 19.59 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 17.3 to 24 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HGM125D49V |
| Nr. de faze (compresor) | 3 |
| Nr. de faze (ventilator) | 1 |
| Număr de ventilatoare | 2 |
| Platformă de viteză | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tehnologic | Reciprocating |
| Tip condensator | Q8 |
| Tip produs | Optyma™ D49 |
| Utilizare segment | Medium Back Pressure |
| Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V] | 380 V |
| VersionDescription | D49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection |
| Versiune | D49 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 257 Kilogram |
| Greutate netă | 239 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 974.4 Litru |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |