Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 & LJZ096 D49

Optyma™, OP-HJM036D49V

115F0241

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR22
Alimentare cu energie compresor [V]380/3/60
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
AplicațiiMBP
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid400 V
Cod electricV
Compressor modelMT036-9
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]375 W
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]450 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 60Hz [A]2.60 A
Debit de aer @ 60Hz [m³/h]4800 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereOP-HJM036D49V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]457 mm
FamilyOptyma™
Fază3
Frecvență [Hz]60 Hz
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
În domeniul de aplicare WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM036D49V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)6.05 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM036D49V
Nr. de faze (compresor)3
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologicReciprocating
Tip condensatorG8
Tip produsOptyma™ D49
Utilizare segmentMedium Back Pressure
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V]380 V
VersionDescriptionD49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection
VersiuneD49

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută93 Kilogram
Greutate netă81 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume428.75 Litru
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm