Danfoss logo
SC21CLA01

Optyma™, OP-LCHC021

114X1565

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Optyma™

Înlocuire recomandată: 114X1601

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR404AR507A
Alimentare cu energie compresor [V]230/1/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiLBP
AprobareEAC
Aprobare rezervorUL
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid240 V
Cod electricG
Cod înlocuire114X1601
Compressor modelSC21CLX
Conexiune linie lichid [in]1/4 in
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]55 W
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]53 W
CoolselectorFilterDiscontinued models
Curent ventilator @ 50Hz [A]0.39 A
Curent ventilator @ 60Hz [A]0.35 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]800 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereOP-LCHC021SCA01G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune absorbție [in]3/8 in
Dimensiune lamă ventilator [mm]254.000 mm
FamilyOptyma™
Fază1
Frecvență [Hz]50 Hz
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseCondensing Units
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W]16 W
Ieșire putere ventilator @ 60Hz [W]16 W
Înălțime totală [mm]296.0 mm
Lățime [mm]331.00 mm
Lungime [mm]518 mm
Material DescriptionOP-LCHC021SCA01G
Model numberOP-LCHC021
Nr. de faze (compresor)1
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Putere acustică @ 50Hz [db(A)]64 dBA
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TehnologicReciprocating
Tensiune 50Hz [V]220 V
Tensiune 50Hz [V] [Max]240 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max]240 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min]220 V
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Max]240 V
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Min]220 V
Tip condensatorBG_4/5
Tip produsOptyma™ A01
Utilizare segmentLow Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]220 V
VersiuneA01

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută24.8 Kilogram
Greutate netă24.5 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume71.633 Litru
EAN/UPC5702428565424