Optyma™, OP-LCHC021
114X1601
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X1601
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R404AR452A |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 230/1/50 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Aplicații | LBP |
| Aprobare | CEEAC |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobare rezervor | CE |
| Baterie inclusă | No |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 253 V |
| Cod electric | G |
| Compressor model | SC21CL |
| Conexiune linie lichid [in] | 1/4 in |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 29 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.18 A |
| Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 1150 m³/h |
| Denumire produs | Bare unit |
| Descriere | OP-LCHC021SCA01G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru ventilator [mm] | 300 mm |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 3/8 in |
| Dimensiune lamă ventilator [mm] | 300.000 mm |
| Family | Optyma™ |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Fază | 1 |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
| Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 14 W |
| Material Description | OP-LCHC021SCA01G |
| Model number | OP-LCHC021 |
| Nr. de faze (compresor) | 1 |
| Nr. de faze (ventilator) | 1 |
| Număr de ventilatoare | 1 |
| Platformă de viteză | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 4 A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune 50Hz [V] | 207 V |
| Tensiune 50Hz [V] [Max] | 253 V |
| Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 253 V |
| Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
| Tip condensator | BG_6 |
| Tip hotă/grilaj ventilator | Grill |
| Tip produs | Optyma™ A01 |
| Utilizare segment | Low Back Pressure |
| Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 207 V |
| Versiune | A01 |
| Volum rezervor [L] | 1.1 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 33 Kilogram |
| Greutate netă | 23 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 142.545 Litru |
| EAN/UPC | 5702428565363 |