Optyma™, OP-MCGC018SCA00G
114X0556
Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X0556
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134aR513AR1234yf |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 230/1/50 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Aplicații | MBP |
| Aprobare | CEEAC |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 240 V |
| Cod electric | G |
| Compressor model | SC18GX |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 55 W |
| Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] | 53 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.39 A |
| Curent ventilator @ 60Hz [A] | 0.35 A |
| Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 800 m³/h |
| Denumire produs | Bare unit |
| Descriere | OP-MCGC018SCA00G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune lamă ventilator [mm] | 254.000 mm |
| Family | Optyma™ |
| Fază | 1 |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.82 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 16 W |
| Ieșire putere ventilator @ 60Hz [W] | 16 W |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGC018SCA00G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGC018SCA00G |
| Nr. de faze (compresor) | 1 |
| Nr. de faze (ventilator) | 1 |
| Număr de ventilatoare | 1 |
| Platformă de viteză | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Putere acustică @ 50Hz [db(A)] | 64 dBA |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tehnologic | Reciprocating |
| Tensiune 50Hz [V] | 220 V |
| Tensiune 50Hz [V] [Max] | 240 V |
| Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Tip condensator | BG_4/5 |
| Tip produs | Optyma™ A00 |
| Utilizare segment | Low Back PressureMedium Back Pressure |
| Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 220 V |
| VersionDescription | A00 : Optyma without valves and receiver for capillary tubes |
| Versiune | A00 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 23.002 Kilogram |
| Greutate netă | 21.5 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 72.095 Litru |
| EAN/UPC | 5702428565868 |