Danfoss logo
 OP-MCGC011FRA04G

Optyma™, OP-MCGC011FRA04G

114X0339

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR513AR1234yf
Alimentare cu energie compresor [V]230/1/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiMBP
AprobareCEEAC
Aprobare CEYes
Aprobare rezervorUL
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid240 V
Cod electricG
Compressor modelFR11GX
Conexiune linie lichid [in]1/4 in
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]36 W
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]34 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 50Hz [A]0.25 A
Curent ventilator @ 60Hz [A]0.22 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]620 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereOP-MCGC011FRA04G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune absorbție [in]5/16 in
Dimensiune lamă ventilator [mm]230.000 mm
FamilyOptyma™
Fază1
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.5 kW
Caracteristicile
Valoare
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W]10 W
Ieșire putere ventilator @ 60Hz [W]9 W
În domeniul de aplicare WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGC011FRA04G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC011FRA04G
Nr. de faze (compresor)1
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Putere acustică @ 50Hz [db(A)]62 dBA
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TehnologicReciprocating
Tensiune 50Hz [V]220 V
Tensiune 50Hz [V] [Max]240 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max]240 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min]220 V
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Max]240 V
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Min]220 V
Tip condensatorBG_3
Tip produsOptyma™ A04
Utilizare segmentMedium Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]220 V
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord
VersiuneA04

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută20.571 Kilogram
Greutate netă20 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume58.618 Litru
EAN/UPC5702428566001