Danfoss logo
 OP-MCGC006FRA00G - OP-MCGC007FRA00G - OP-MCGC008FRA00G - OP-LCHC006FRA00G

Optyma™, OP-MCGC008FRA00G

114X0224

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR513AR1234yf
Alimentare cu energie compresor [V]230/1/50
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
AplicațiiMBP
AprobareCEEAC
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid240 V
Cod electricG
Compressor modelFR8.5GX
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W]27 W
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]24 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 50Hz [A]0.19 A
Curent ventilator @ 60Hz [A]0.17 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h]420 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereOP-MCGC008FRA00G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune lamă ventilator [mm]200.000 mm
FamilyOptyma™
Fază1
Frecvență [Hz]50 Hz
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseCondensing Units
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W]5 W
Ieșire putere ventilator @ 60Hz [W]5 W
Material DescriptionOP-MCGC008FRA00G
Model numberOP-MCGC008FRA00G
Nr. de faze (compresor)1
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Putere acustică @ 50Hz [db(A)]56 dBA
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TehnologicReciprocating
Tensiune 50Hz [V]220 V
Tensiune 50Hz [V] [Max]240 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max]240 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min]220 V
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Max]240 V
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Min]220 V
Tip condensatorBG_2
Tip produsOptyma™ A00
Utilizare segmentMedium Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]220 V
VersionDescriptionA00 : Optyma without valves and receiver for capillary tubes
VersiuneA00

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută16.733 Kilogram
Greutate netă16.5 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume53.384 Litru
EAN/UPC5702428566155