Danfoss logo
 OP-HJZ018D32N/Q - OP-HJZ022D32Q

Optyma™, OP-HJZ022D32Q

114N3225

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Alimentare cu energie compresor [V]230/3/60
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
AplicațiiHBPMBP
Baterie inclusăNo
Clasificarea pierderilor de fluid230 V
Cod electricQ
Compressor modelMTZ022-3
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]240 W
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 60Hz [A]1.20 A
Denumire produsBare unit
DescriereOP-HJZ022D32Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru ventilator [mm]355 mm
FamilyOptyma™
Fază3
Faze compresor3
Faze ventilator1
Frecvență [Hz]60 Hz
Grupă de produseCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.36 kW
Caracteristicile
Valoare
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
În domeniul de aplicare WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.04 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionOP-HJZ022D32Q MTZ22-3VM
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.57 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberOP-HJZ022D32Q
Nr. de faze (compresor)3
Nr. de faze (ventilator)1
Număr de ventilatoare1
Platformă de vitezăFixed-speed
Product lineCondensing Units
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TehnologicReciprocating
Tip condensatorD8
Tip produsOptyma™ D32
Utilizare segmentMedium Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]200 V
VersionDescriptionD32 : Out of portfolio
VersiuneD32
Volum rezervor [L]3.0 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută86 Kilogram
Greutate netă70 Kilogram
Volume143.65 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428872768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm