Danfoss logo
OP-HCYC0100RC0001B

Optyma™, OP-HCYC0100RC0001B

114N2103

Segment usage: High Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR404AR448AR449A
Alimentare cu energie compresor [V]115/1/60
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz]115/1/60
AplicațiiHBP
AprobareUL Recognized
Aprobare rezervorUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate ambalată12
Clasificarea pierderilor de fluid115 V
Cod electricB
Compressor modelMX18TE
Conexiune linie lichid [in]1/4 in
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W]58 W
Controlul capacitățiiFixed speed
CoolselectorFilterActive models
Curent ventilator @ 60Hz [A]0.74 A
Debit de aer @ 60Hz [m³/h]830 m³/h
Denumire produsBare unit
DescriereOP-HCYC0100RC0001B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru racord de aspirație [mm]9.52 mm
Diametru ventilator [mm]254 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in]3/8 in
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune lamă ventilator [mm]254.000 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyOptyma™
Fază1
Faze compresor1
Faze ventilator1
Formatul ambalajuluiMulti pack
Frecvență [Hz]60 Hz
Grupă de produseCondensing Units
Ieșire putere ventilator @ 60Hz [W]16 W
Material DescriptionOP-HCYC0100RC0001B
Model numberOP-HCYC0100RC0001B
Număr de ventilatoare1
Product lineCondensing Units
RLA14.3 A
Tensiune 60Hz [V] [Max]115 V
Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Min]115 V
Tip de racordSolder
Tip produsOptyma™ C
Utilizare segmentMedium Back PressureHigh Back Pressure
Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]95 V
Valoare ridicată a domeniului de tensiune la 60 Hz [V]135 V
Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V]115 V
VersiuneC
Volum rezervor [L]1.6 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută26.395 Kilogram
Greutate netă22.395 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume59.301 Litru
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm