Optyma™, OP-MCNC0050RWA000B
114N2091
Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60
114N2091
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R290 |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 115/1/60 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Aplicații | LBPMBP |
| Aprobare | UL Recognized |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate ambalată | 18 |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 115 V |
| Cod electric | B |
| Compressor model | NLY12NRb |
| Conexiune linie lichid [in] | 7/64 in |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] | 30 W |
| Controlul capacității | Fixed speed |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Curent ventilator @ 60Hz [A] | 0.70 A |
| Debit de aer @ 60Hz [m³/h] | 830 m³/h |
| Denumire produs | Bare unit |
| Descriere | OP-MCNC0050RWA000B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru racord de aspirație [mm] | 7.94 mm |
| Diametru ventilator [mm] | 254 mm |
| Dimensiune conexiune absorbție [in] | 5/16 in |
| Dimensiune lamă ventilator [mm] | 254.000 mm |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Family | Optyma™ |
| Fază | 1 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Faze compresor | 1 |
| Faze ventilator | 1 |
| Formatul ambalajului | Multi pack |
| Frecvență [Hz] | 60 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ieșire putere ventilator @ 60Hz [W] | 30 W |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCNC0050RWA000B |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC0050RWA000B |
| Număr de ventilatoare | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Produs identic | 114N2097114N2098114N2099114N2100114N2101114N2118114N2123114N2124114N2125114N2126114N2127 |
| RLA | 5.5 A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensiune 60Hz [V] [Max] | 115 V |
| Tensiune ventilator @ 60Hz (max) [V] [Min] | 115 V |
| Tip condensator | BM72 |
| Tip de racord | Solder |
| Tip produs | Optyma™ WA |
| Utilizare segment | Low Back PressureMedium Back Pressure |
| Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 95 V |
| Valoare ridicată a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 135 V |
| Valoare scăzută a tensiunii nominale la 60 Hz [V] | 115 V |
| VersionDescription | WA : Power cord, without receiver (for capillary tubes) |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 31.319 Kilogram |
| Greutate netă | 22.035 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 43.836 Litru |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |