Optyma™, SC12CNXN0
114F4501
Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114F4501
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R290 |
| Alimentare cu energie compresor [V] | 230/1/50 |
| Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Aplicații | LBP |
| Baterie inclusă | No |
| Clasificarea pierderilor de fluid | 240 V |
| Cod electric | G |
| Compressor model | SC12CNX |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 55 W |
| Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] | 53 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.39 A |
| Curent ventilator @ 60Hz [A] | 0.35 A |
| Denumire produs | Bare unit |
| Descriere | SC12CNXN0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| Fază | 1 |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Grupă de produse | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime totală [mm] | 296.0 mm |
| Lățime [mm] | 331.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lungime [mm] | 494.0 mm |
| Material Description | SC12CNXN0 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC12CNXN0 |
| Nr. de faze (compresor) | 1 |
| Nr. de faze (ventilator) | 1 |
| Număr de ventilatoare | 1 |
| Platformă de viteză | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tehnologic | Reciprocating |
| Tip condensator | BG_4/5 |
| Tip produs | Optyma™ N0 |
| Utilizare segment | Low Back PressureMedium Back PressureUniversal |
| Valoare mică a domeniului de tensiune la 60 Hz [V] | 220 V |
| VersionDescription | NO : Optyma without valves and receiver for capillary tubes |
| Versiune | N0 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 21.613 Kilogram |
| Greutate netă | 21.613 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 73.944 Litru |
| EAN/UPC | 5702428566377 |